Bague anti-extrusion | Joints statiques | Trelleborg

Bague anti-extrusion
Prévient l'extrusion des joints toriques et QUAD-RING® dans les cas de pressions supérieures à 8 MPa (80 bar). Exécutions : fermée, fendue et spiralée. Livrable en PTFE pur ou chargé, Turcon®, élastomère et thermoplastiques selon ISO 3601, AS 568A, BS 1806 et BS 4518.Catalogue électronique.
Bague anti-extrusion
Technical Drawing

Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs