Trelleborg lance la technologie de Joint Composite Rubore

Les Joints Rubore®

Trelleborg Sealing Solutions lance la nouvelle technologie de joints composite : Rubore®

En se concentrant sur les applications automobiles, le procédé de fabrication innovant permet le développement des composants qui offrent une réduction significative du poids, et des économies de coût total inégalé ne pouvant être atteint uniquement grâce à cette méthode de production.

Les joints Rubore® permettent d'optimiser les processus de production en améliorant la précision et en réduisant les coûts ainsi que la réduction des temps de manutention et de montage. Les composants les plus complexes peuvent être conçus, qui seront plus léger avec une amélioration fonctionnelle du produit.

Pour de plus amples renseignements, visitez le microsite Rubore® où vous pouvez trouver un certain nombre de films:
www.rubore-seals.com


Pour plus d'informations sur d'autres produits Rubore® (autres que les joints Rubore®) s'il vous plaît cliquez ici

La fin des micro-fuites : Le joint plat Rubore®

Un seul joint peut-il être stable et souple en même temps ?

Regardez notre joint plat Rubore®, estampillé avec une couche de caoutchouc doux vulcanisé sur une géométrie complexe. Il est idéal pour une utilisation en rapport direct avec une force de serrage

Applications:

  • Raccordements
  • Pompes
  • Transmissions automatiques
  • Moteurs électriques

Sûr et efficace: Le joint de structure Rubore®

A quoi la solution d’étanchéité parfaite pour les unités de contrôle et de composants électroniques ressemblerait-elle?

Regarder les joints de structures Rubore® produits avec la technologie brevetée d'estampage pour créer un joint épais avec une géométrie étroite pour une bonne compression.
 

Proche de la perfection : Le joint embouti Rubore®

Close to perfect: Rubore® Cap Seal

Y at-il une meilleure solution pour l'étanchéité statique de trous circulaires ?

Le joint embouti Rubore ®, avec son couvercle circulaire est parfait pour les applications hydrauliques, tels que les boîtes de vitesse, les blocs moteurs et autres pièces ou composants pour véhicules automobiles.

Il supprime le besoin de colle et d'adhésifs dans votre processus de production.
 

Deux en un : Le joint de protection Rubore®

Two in one: Rubore® Cover Seal

Vous recherchez une solution intelligente pour les boîtiers des unités de contrôle électroniques ou pour des capteurs?

Le joint de protection Rubore®, avec son couvercle embouti et son joint intégré pourrait être la solution parfaite pour vous. En raison de la faiblesse des forces de montage, il est facile à assembler et la lèvre d'étanchéité est positionnée de manière précise à chaque fois.