Turcon® Varilip® PDR | Joints rotatifs Trelleborg

Turcon® Varilip® PDR
Les joints d’arbres rotatifs Turcon® Varilip® PDR (Performance, Durability, Reliability) sont conçus avec un ou plusieurs éléments en matériaux Turcon®, base PTFE, qui sont mécaniquement sertis dans une cage métallique usinée. La cage métallique offre une étanchéité statique performante dans le logement, empêchant les cycles thermiques, alors que les éléments d’étanchéité en Turcon® assurent une étanchéité dynamique efficace sur l’arbre, conduisant à d’excellentes performances à hautes vitesses de rotation. Caractérisé par un faible frottement et par l’absence de phénomène de broutage ou de collage, le joint diminue l’élévation de température, accepte de plus hautes vitesses périphériques et des faibles consommations de puissances. Ceci résulte sur une plus longue durée de vie, un intervalle maximisé de la maintenance et une plus grande productivité.
Turcon® Varilip® PDR
Technical Drawing

Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs