Trelleborg Sealing Solutions fournit un certain nombre de produits spécifiquement conçus pour les applications pneumatiques, où les cylindres et valves sont actionnés par l’air. Ils fonctionnent dans des applications dynamiques, souvent à des vitesses élevées, généralement avec des mouvements rotatifs ou de va-et-vient. En outre, là où un type de produit standard ne convient pas, des solutions personnalisées peuvent être élaborées.
Les produits d’étanchéité pneumatiques sont fabriqués en matériaux optimisés, y compris le polyuréthanne Zurcon® et un matériau à base de PTFE, le Turcon®. Le Zurcon® garantit une résistance à l’usure, abrasion et au déchirement hors pair. Il fait aussi preuve d’une remarquable résistance, d’un excellent allongement à la rupture et d’une excellente élasticité. Le Turcon® a l’avantage de ne pas avoir d’adhérence-glissement, mais d’excellentes caractéristiques de frottement et une haute résistance à l’usure.