Slydring® est le concept propriétaire de Trelleborg Sealing Solutions pour la bague d’usure. La fonction de Slydring® est de guider le piston et la tige d’un cylindre hydraulique, absorbant ainsi les forces transversales. En même temps, il empêche le contact entre métal et métal, optimisant les performances du système d’étanchéité.
Slydring® est disponible en trois types de matériaux différents qui sont tous résistants à l’usure et manifestent de remarquables propriétés de friction. Turcite® est conçu pour les applications à sollicitations faibles à moyennes soumises à des forces radiales limitées, HiMod® se prête à des applications à résistance moyenne à élevées, et les matériaux Orkot® sont prévus pour des applications à fortes sollicitations et soumises à des forces radiales importantes.