Racleur Zurcon® WNV| Solutions d'étanchéité Trelleborg

Racleur Zurcon® WNV
Le Zurcon® WNV est un racleur double effet spécialement dessiné avec une lèvre dynamique conçue pour maintenir le film résiduel d'huile dans le système. Si le volume de ce film d'huile ne peut être récupéré par le joint de tige principal, la pression entre le joint (par ex : U-Cup) et le racleur sera évacuée par le soulèvement de la lèvre racleuse. La lèvre d'étanchéité statique protège contre l'intrusion de saletés et de fluides.Catalogue électronique (metric)
Racleur Zurcon® WNV
Technical Drawing

Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

E Catalog Links

CAD Downloads

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs