Racleur DA27 | Solutions d'étanchéité Trelleborg

Racleur DA27
Le racleur double effet DA27 en élastomère est spécialement conçu pour les applications hydrauliques « grand diamètre ». Avec sa section importante, il s'agit d'une extension de la gamme des racleurs DA17, pour les diamètres supérieurs à 400 mm. Les dimensions supérieures à 600 mm sont réalisées par vulcanisation.
Racleur DA27
Technical Drawing

Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

CAD Downloads

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs