Joints de tige Zurcon Rimseal | Trelleborg Sealing Solutions

Zurcon® Rimseal
Joint simple effet, pour tige avec joint torique de pré-serrage. Sa géométrie produit unepression d'étanchéité similaire à celle du Turcon® Stepseal® 2K et par conséquent une excellente étanchéité statique et dynamique. Il se monte dans des gorges identiques à celles utilisées pour le Turcon® Stepseal® 2K. Le Zurcon® Rimseal est donc l'élément d'étanchéité secondaire idéal pour le Turcon® Stepseal® 2K. Ses principaux domaines d'application : joints de tige avec des systèmes d'étanchéité en tandem et double racleur, par exemple dans l'hydraulique mobile, la machine-outil, les machines de moulage par injection et la construction de machines en général.Catalogue électronique (metric) Catalogue électronique (inch)
Zurcon® Rimseal
Technical Drawing

Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs