Joints de tige Turcon® Glyd Ring® T | Trelleborg

Turcon® Glyd Ring® T
Dernier développement du Turcon® Glyd Ring® avec un nouveau profil. Le contrôle des fuites est amélioré ainsi qu'une meilleure résistance à l'extrusion. Joint d'étanchéité dynamique double effet avec joint torique de pré-serrage. Se loge en gorges ISO 7425. Bon coefficient de frottement, sans stick-slip, effort de décollement minime et bonne résistance à l'usure.Catalogue électronique (metric) Catalogue électronique (inch)
Turcon® Glyd Ring® T
Technical Drawing

Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs