Joints de piston Turcon® VL Seal® | Trelleborg

Turcon® VL Seal®
Joint d'Etanchéité Turcon® simple effet pour applications dynamiques avec un profil en L associé à un joint élastomère d'activation. De par sa conception, il offre un faible frottement, une absence de stick slip et une forte résistance à l'usure. Il apporte comme le joint Turcon® Stepseal® 2K, un effet de récupération du film de lubrification. Disponible en Turcon® et Zurcon®. Il se monte dans les gorges de joints toriques standard.
Turcon® VL Seal®
Technical Drawing

Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs