Joints de piston Turcon® Double Delta® | Trelleborg

Turcon® Double Delta®
Le Turcon® Double Delta® est un joint d'étanchéité double effet activé par un joint torique en élastomère. Le joint Turcon® Double Delta® peut être monté dans les gorges de joints toriques (US standard AS 568A, MIL-P-5514). Il présente de bonnes propriétés de frottement, absence de stick-slip au démarrage et un excellent fonctionnement à sec. Le joint Turcon® Double Delta® est utilisé dans des applications hydrauliques légères et moyennes.Catalogue électronique (metric) Catalogue électronique (inch)
Turcon® Double Delta®
Technical Drawing

Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs