Joints de piston Turcon® AQ-Seal® | Trelleborg

Turcon® AQ-Seal®
Joint d'étanchéité double effet en Turcon®, avec joint torique de pré-serrage. Développé pour l'étanchéité entre deux fluides (ex. séparation huile/gaz), par l'adjonction d'un élastomère de faible section sur la face d'étanchéité dynamique. Compromis entre un joint à faible frottement Turcon® et un joint QUAD-RING® de faible section sur la face d'étanchéité dynamique. Se loge en gorges ISO 7425.Catalogue électronique (metric) Catalogue électronique (inch)
Turcon® AQ-Seal®
Technical Drawing

Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs