Coussinets, guidages & douilles | Solutions d'étanchéité

Guidages & Coussinets

Les coussinets sont installés à l’intérieur d’une application pour permettre un mouvement relatif contraint entre deux ou plusieurs pièces. Ce sont des dispositifs mécaniques qui supportent une autre pièce et/ou atténuent les frottements.

Les coussinets en polymère, tels que nos produits Orkot®, Turcite® et HiMod®, apportent des avantages significatifs par rapport aux coussinets métalliques traditionnels. Ils sont tous dimensionnellement stables, ont une excellente résistance à l’usure et de remarquables caractéristiques d’atténuation des frottements, ce qui leur confère des performances sans équivalent à sec ou à lubrification limite.

En outre, les coussinets Orkot® ne gonflent pratiquement pas dans l’eau de mer, ce qui les rend idéaux pour les applications d’énergie hydro-électrique. Leur élasticité accrue sur les coussinets métalliques leur permet de supporter une charge de bord et de B20corriger les défauts d’alignement, même sous des charges extrêmement élevées.