Trelleborg Sealing Solutions omat materiaalit

Trelleborg Sealing Solutions omat materiaalit

Turcon ®
Turcon® -materiaalit ovat korkealuokkaisia, erityisesti tiivistekäyttöön suunniteltuja kestomuoveja. Niiden ominaisuuksia ovat: - erittäin alhainen kitka - ei tehohäviötä - ei "stick-slip" -ilmiötä - tarkka liikkeen kohdistus - vähäinen kuluminen - pitkä kestoikä - erinomainen kemiallinen kestävyys.

Turcite ®
Turcite® -materiaalit ovat perusaineeltaan vastaavia kuin Turcon®. Ne on kuitenkin kehitetty erityisesti taso- ja lineaariliikkeen laakerointeihin ja ohjainrengaskäyttöön. Niiden ominaisuuksia ovat: - erittäin alhainen kitka - ei tehohäviötä - ei stick-slip -ilmiötä - tarkka liikkeen kohdistus - hyvä kuormitettavuus - vähäinen kuluminen - pitkä kestoikä - erinomainen kemiallinen kestävyys - rajoittamaton varastointiaika - vaimentaa värinää.

HiMod ®
HiMod® on valikoima korkealuokkaisia kestomuoveja, joita on saatavilla ympäristötekniikan ja kemian- ja sähköteollisuuden erilaisiin tiivistys- ja laakerointikohteisiin.

Zurcon ®
Zurcon®-materiaalit ovat korkealuokkaisia polymeereja, jotka on kehitetty tiivistys- ja laakerointijärjestelmien erilaisiin sovelluskohteisiin. Näiden materiaalien ominaisuuksia voidaan muuttaa lisäaineilla erityyppisten hydraulinesteiden vaatimusten mukaan. Erityisen kiinnostava Zurcon®-materiaalien käyttöalue on ruiskupuristetut ja valetut komponentit todella vaativiin hydrauliikan ja pneumatiikan käyttökohteisiin. Ominaispiirteet: suuri mekaaninen lujuus ja kulutuksen ja repäisyn kestävyys

Isolast ®
Isolast® on korkean lämpötilan perfluoroelastomeeri, joka sopii tiivistemateriaaliksi erittäin vaativiin olosuhteisiin kemian- ja prosessiteollisuudessa. Materiaalien lämpötilan kesto on yli +300 astetta Celciusta ja sen kemiallinen kestävyys on samaa luokkaa kuin muidenkin korkean lämpötilan perfluoroelastomeerien. Saatavana myös FDA-hyväksyttynä.

Orkot ®
Orkot® laakerointimateriaalit koostuvat valikoimasta komposiitteja; kertamuoveja, jotka edustavat korkeaa osaamista ja kehittynyttä polymeeriteknologiaa. Nämä materiaalit koostuvat teknisistä kuiduista, kuumakovettuvista hartseista, rakenteisiin tasaisesti jakautuvista kiinteistä voiteluaineista ja muista lisäaineista, joiden tehtävänä on varmistaa kulloisenkin sovelluksen mukainen optimiratkaisu.

Muita materiaaleja
Ensisijaisten materiaalien lisäksi Trelleborg Sealing Solutionsilla on lukuisia termoplastisia ja elastomeerimateriaaleja, mukaan lukien puhtaat ja seostetut PTFE-, PCTFE- ja ETFE-materiaalit, polyuretaanit, polyesterielastomeerit, nitriilit, silikonit ja fluorikumit. Tiivistemateriaaleja on saatavilla käytännöllisesti katsoen kaikille väliaineille, sekä nestemäisille että kaasumaisille.

Jokainen materiaaliryhmä sisältää lukuisia eri yhdisteitä ja kovuuksia eri teollisuuudenhaarojen ja käyttäjien tarpeen mukaisesti, mukaan lukien FDA, WRC ja muut valtuutetut tutkimusjärjestöt. Jatkuva materiaalien ja tiivistegeometrioiden kehitystyö varmistaa sen, että Trelleborg Sealing Solutions pysyy kehityksen kärjessä tiivistys- ja laakerointijärjestelmien alueella.