QUAD-RING® tiiviste
Kaksitoiminen, nelihuulinen tiivisterengas staattisiin ja dynaamisiin kohteisiin. Quad-Ring® tiivisteellä saavutetaan tavanomaista O-rengasta paremmat tiiveysominaisuudet sekä pienempi kitka. Tiiviste ei kierry profiilinsa ympäri. Saatavana on useita materiaalivaihtoehtoja AS 568A ja BS 1806 standardien mukaisina mitoituksina. X-sel päällysteiset Quad-Ring® tiivisteet sopivat kohteisiin, joissa vaatimuksena on erittäin alhainen kitka ja hyvä hankauksen kestävyys. Käyttökohteina ovat myös pyörivien akseleiden tiivistykset.® Quadion Corporationin rekisteröity tavaramerkki