Silikoniputket ja -letkut - Trelleborg Sealing Solutions

Silikoniputket ja -letkut biotieteiden ja prosessiteollisuuden sovelluksiin

USP Class VI -mukaiset silikonituotteet lääketieteen sovelluksiin

Trelleborg Sealing Solutionsilla on täydellinen valikoima lääke- ja elintarviketeollisuuteen sopivia silikonituotteitaor jotka täyttävät U.S. Pharmacopeia (USP) Class VI -standardit. Näitä ovat mm. ultra-puhtaat silikoniletkut ja putket (vakio, asiakaskohtaiset, peristalttiset pumput, värikoodatut, punosvahvistetut, platina- ja peroksidivulkanoidut) ja uudelleenkäytettävät liittimet, sekä kelpoisuusmittalaitteiden osat, pursotetut profiilit ja valetut osakokonaisuudet. Nämä silikonituotteet kestävät äärimmäisiä lämpötiloja, höyryjä ja aggressiivisia kemikaaleja, joita käytetään Sterilization-in-Place (SIP) ja Clean-in-Place (CIP) -puhdistusmenetelmissä. 

Sovelluksia

Sovelluskohteita ovat mm. syöttöpumput, lääkeannostelulaitteet, katetrit, diagnosointilaitteet, kertakäyttöiset nestejakolaitteet, suljinlaitteet, suodatintiivisteet, dialyysikoneet ja prosessilaitteet. Tuotevalikoimaan kuuluu myös ainutlaatuiset Liquid Injection Molding (LIM) -tuotteet ortopedisiin sovelluksiin. Saatavilla on LIM-tuotteita myös LIM‘Y’ ja/tai LIM‘T’ -liitännöillä bioteknologian tarpeisiin.

Täydellinen materiaalivalikoima

Valmistamiamme putkia ja letkuja, samoin kuin liittimiä ja lisälaitteita on saatavilla seuraavista materiaaleista: ruostumaton teräs (304, 316 ja 316 EP), messinki, hiiliteräs, PTFE Encap, epoksi ctd. teräs, polysulphoni, Hastaloy®, PVDF, Monel™, Polypropyleni, Delrin®, silikoni ja PTFE solid. Tuotteita toimitetaan sekä bulkkitavarana että määrämittaan katkaistuna liittimineen, ja painetestattuna.

Valmistus puhdastiloissa

Valmistamme silikonituotteet class 100,000 -mukaisissa, kontrolloiduissa ympäristöissä. Lämpötila, kosteus ja hiukkaspitoisuus ovat säännöllisessä seurannassa. Hudsonin tuotantolaitos (Mass.) noudattaa tarkasti Good Manufacturing Standards -ohjeistusta jonka on määritellyt U.S. Food and Drug Administration (FDA), ja joka on AS9100 ISO9001-2008 -laatustandardienmukainen. Hudsonilla on FDA-hyväksyntä, ja kaikkien hyväksyntien voimassaolot päivitetään ja ylläpidetään säännöllisin avainasiakasauditoinnein.

Silikoniputket ja -letkut:

PharmaSil® Sanitary Hose -saniteettiletkut

  • Kirurgiset laitteet
  • Muut lääketieteen laitteet
  • Peristalttisten pumppujen putkitukset
  • Elintarviketeollisuus, FDA-hyväksytyt materiaalit
  • 3A, NSF, USP Class VI mukaiset putkituksetg
  • Platinavulkanoitu yksikerroksinen polyesteripunos
  • Platinavulkanoitu kaksikerroksinen polyesteripunos
  • Platinavulkanoitu neljäkerroksinen kudosvahvisteinen
  • Platinavulkanoitu polyesterikuitu
  • Platinavulkanoitu neljäkerroksinen kudos/metallivahvisteinen
  • Platinavulkanoitu kuten yllä, poimupinta
  • Ruostumaton teräspunos, Smooth-Bore PTFE
  • AISI 304 ruostumaton teräspunos, PTFE poimupinta
  • Sininen polypropyleneenipunos, PTFE poimupinta
  • kumipäällysteinen Smooth Bore PTFE
  • Premium-laatuiset silikoniputket

                Platinum-Cured Single Lumen USP Class VI FDA Masterfile (platinavulkanoitu) 

  • Neutrasil® peroksidivulkanoitu saniteettiletku
  • PharmElast™ silikonilevyt
  • PharmaLim® Liquid Injection Molded (LIM) silikoniliittimet
  • Silikonitulpat, tiivisteet, muottituotteet ja asiakaskohtaiset sovellukset

Lisätietoa: ota yhteyttä Trelleborg Sealing Solutions Finland Oy:öön