contactusurl/fi-fi/seals/searchEi tuloksiaAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem foundItems foundofSearch& HelpShowingAre you looking for this?DealerDistributorOfficial DealerPremium Partnerosoitteetosoitteet,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution Webinar
Turcon® Varilip® PDR (Performance, Durability, Reliability) -akselitiivisteet valmistetaan yhdestä tai useammasta Turcon® PTFE –pohjaisesta tiiviste-elementistä, jotka ovat mekaanisesti kiinnitettyinä tarkkuuskoneistettuun metallirunkoon. Tiivisterungon ja pesän välinen puristussovite saa aikaan napakan staattisen tiiveyden myös vaihtelevissa lämpötiloissa, kun taas Turcon® tiivistehuuli tiivistää pyörivän akselin varmasti ja luotettavasti suurissakin pyörimisnopeuksissa. Luonteenomaista tälle tiivisteelle on pieni kitka ja jatkuva tasainen liike (ei stick-slip –ilmiötä), joten kitkalämmönmuodostus on hyvin vähäistä. Se sallii suuretkin kehänopeudet, ja pienikitkaisena se kuluttaa hyvin vähän energiaa. Tiivisteen pitkä elinikä ja pidemmät huoltovälit parantavat merkittävästi sen kustannustehokkuutta.