Pneumatiikkatiivisteet

Pneumatiikkatiivisteet

Trelleborg Sealing Solutions toimittaa lukuisia, erityisesti pneumatiikkasovelluksiin suunniteltuja tiivisteitä, ohjainrenkaita ja pyyhkijöitä.Yleisiä käyttökohteita ovat paineilmalla toimivat sylinterit ja venttiilit. Kohteet ovat dynaamisia pyörivän tai edestakaisen liikkeen sovelluksia, joissa liikenopeus on usein suuri. Lisäksi, jos vakiotuotteista ei löydy sopivaa, voidaan kehittää sovelluskohtaisia tuotteita.

 Trelleborgin pneumatiikkatiivisteohjelma sisältää:

  • Varren tiivisteet
  • Männän tiivisteet
  • Yhdistetyt Varrentiiviste/pyyhkijät
  • Staattiset tiivisteet
  • Pyyhkijät
  • Ohjainrenkaat ja vaimmennintiivisteet

 Pneumatiikan tiivistystuotteet valmistetaan parhaista mahdollisista materiaaleista mm.

. Zurcon®-materiaali kestää poikkeuksellisen hyvin kulutusta, hankausta ja repeämistä. Se on myös osoittautunut erinomaisen kestäväksi, elastiseksi ja sen murtovenymä on huippuluokkaa. Turcon®-materiaalilla on erinomaiset kitkaominaisuudet, kulutuksenkestävyys ja käytössä ei esiinny lainkaan stick-slip -ilmiötä