contactusurl/fi-fi/seals/searchEi tuloksiaAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem foundItems foundofSearch& HelpShowingAre you looking for this?DealerDistributorOfficial DealerPremium Partnerosoitteetosoitteet,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution Webinar
Kapseloidut O-renkaat valmistetaan päällystämällä renkaan sydänmateriaali, silikoni tai fluorikumi, lähes näkymättömällä FEP:llä. FEP O-renkaita käytetään kohteissa, joissa vaatimuksena on alhaisen kitkakertoimen ja hyvän kimmoisuuden lisäksi laaja kemiallinen kestävyysalue.FEP tiivisteitä on saatavana yleisimpien ( ISO 3601, AS 568A, BS 1806, BS 4518 ) standardien lisäksi myös muita profiileja. Pääasiallinen käyttöalue on kemian- ja elintarviketeollisuudessa.