Mekaaniset otsatiivisteet on tarkoitettu erityisesti vaativiin ja vaikeisiin pyörivän liikkeen sovelluksiin, joissa niiden on kestettävä ankaraa käyttöä ja estettävä kuluttavien partikkelien ja likaavien ainesosien pääsy rakenteeseen. Rakkaalla lapsella on monta nimeä; näistä tiivisteistä käytetään monia erilaisia englanninkielisiä nimityksiä, esim. face seals, heavy duty seals, lifetime seals, floating seals, duo cone seal tai toric seal.
Saatavilla on kahta eri tyyppiä olevia mekaanisia otsatiivisteitä:
Molemmat tiivistetyypit koostuvat kahdesta identtisestä metallisesta tiivisterenkaasta, jotka asennetaan kahteen erilliseen tiivistepesään läpätyt tiivistepinnat vastakkain. Metallirenkaat on keskitetty pesiinsä elastomeerirenkaan avulla. Toinen puoli mekaanisesta otsatiivisteestä pysyy paikallaan pesässä, ja toinen puoli pyörii.
Mekaanisia otsatiivisteitä käytetään voittopuolisesti vaativissa ja raskaissa pyörivissä sovelluksissa työkoneissa tai tuotantolaitoksissa, joiden toimintaolosuhteet ovat ankarat ja kulumiselle alttiit.
Esimerkkeinä:
Mekaaniset otsatiivisteet on tarkoitettu erityisesti vaihdelaatikoihin, erilaisiin sekoittimiin, tuulimyllyihin ja -voimaloihin ja muihin sovelluksiin, joissa olosuhteet ovat näihin verrattavissa tai joissa edellytetään tiivisteen kestävän koko elinkaarensa ilman huoltotarvetta.
Lisätietoa tiivisteestä ja suunnittelusta ja asennusohjeista, osa- ja tuotenumeroista ja materiaaleista, lataa uusi Mechanical Face Seals luettelo!