Hydrauliikkatiivisteet hydraulisylintereihin – Trelleborg

Hydrauliikkatiivisteet – parempi suorituskyky

Hydrauliikkasovellukset ovat hyvin haastavia tiivisteille. Tiivisteiden tehtävä ei ole ainoastaan estää nesteen vuotamista sylinteristä, vaan tiivisteiden täytyy myös kestää korkeita paineita, äärimmäisiä lämpötiloja ja sivuttaisvoimia. Tällaisissa sovelluksissa hydrauliikkatiivisteiden tehtävä on paljon muutakin kuin estää nestevuotoja.


Hydraulisylinterien tiivisteet: suorituskykyä ja kestävyyttä

Hydraulisylintereissä käytetään erikoistiivisteiden yhdistelmiä. Sylinterivarren tiiviste estää nesteen vuotamista sylinteristä, kun taas sylinterimännän tiiviste estää nestettä virtaamasta männän ohi. Tämä mahdollistaa paineen muodostumisen männän toiselle puolelle, jolloin saadaan aikaan isku- tai paluuliike. Ohjainrenkaat ohjaavat mäntää ja männän vartta, vaimentaen sivuttaisvoimia ja estäen metalli-metalli-kontaktia. Pyyhkijät pyyhkivät lian, ylimääräiset partikkelit tai kosteuden männän varresta paluuiskun aikana.

Hydrauliikkatiivisteiden innovatiiviste materiaalit

Mitä vaativampaan sovellukseen tiiviste on tarkoitettu, sitä useammin valinta kohdistuu Trelleborg Sealing Solutionsin hydrauliikkatiivisteisiin. Kehittämämme materiaalit, kuten Polytetrafluoroethylene (PTFE)-pohjainen Turcon® tai polyurethane (PU)-pohjainen Zurcon® takaavat maksimikestävyyden ja -suorituskyvyn, eikä huolto- ja kunnossapitotarvetta juurikaan ole.

Erikoissuunnittelu – uskomaton lopputulos

Hydraulisylinteriet tiivistetään tavallisesti erikoistiivisteiden yhdistemällä. Hydrauliikkatiivistevalikoimaamme kuuluu sekä o-renkaita että lukuisa joukko innovatiivisia tiivisteitä, jotka on suunniteltu hydrauliikkasovelluksiin. Esimerkkinä tiivisteistä on mm. jousikuormitteinen Turcon® Variseal®, o-renkaalla varustettu Turcon® Stepseal®2K, Zurcon® polyuretaani U-Cup RU9 ja monet muut.
Tutustu hydrauliikkatiivistevalikoimaamme

Trelleborg Sealing Solutions tarjoaa laajan valikoiman tiivisteitä kaikkiin sovelluksiin hydraulisylintereissä:

Varren ja männän tiivisteet estävät nesteen vuodon ja paineen muodostumisen.
Lue lisää varren tiivisteistä
Tutustu männän tiivisteisiimme


Ohjainrenkaat ohjaavat mäntää ja männän vartta, ja estävät metalli-metalli -kontaktin.
Tutustu laajaan ohjainrengasvalikoimaamme


Pyyhkijät estävät ulkopuolisten aineiden pääsyn sylinteriin.
Lue lisää pyyhkijöistämme