Pyyhkijä DA27

Pyyhkijä DA27
Kaksitoiminen kumipyyhkijä DA27 on suunniteltu erityisesti suurille halkaisijoille hydraulisissa sovelluksissa. Tukevan muotonsa ansiosta se on pyyhkijä DA17:n luonteva jatke yli 400 mm:n halkaisijalle. DA27-pyyhkijä saadaan halutun mittaiseksi vulkanoimalla se 600 mm:n peruskoosta.
Pyyhkijä DA27
Technical Drawing

Technical Details 

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

CAD Downloads

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs