contactusurl/fi-fi/seals/searchEi tuloksiaAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem foundItems foundofSearch& HelpShowingAre you looking for this?DealerDistributorOfficial DealerPremium Partnerosoitteetosoitteet,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution Webinar
Kaksitoiminen o-rengaskuormitteinen sorvaamalla valmistettu männäntiiviste dynaamisiin sovelluksiin. Kaikki halkaisijat 2,700 mm / 105 tuumaan saakka. Asennus ISO 7425 -mukaisiin uriin. Hyvä tiivistyskyky, valmistettu kulutusta kestävästä Zurcon® polyuretaanista. Saatavana myös Turcon® -materiaaleista.