Elastomer Diaphragms | Engineered Molded Parts | Trelleborg

Elastomeerimuottituotteet
Toimitamme erikokoisia -ja muotoisia kalvoja, jotka valmistetaan useista vaihtoehtoisista kudosvahvisteisista tai homogeenisista elastomeereista. Teknisesti haastavat sovellukset ratkaistaan yhdistämällä eri muotoja ja materiaaleja ja käyttämällä PTFE:a ja muita suojamaateriaaleja kemiallisesti agressiivisissa ympäristöissä. Yhdistämällä muovi tai kumi metalliin voidaan asennusta yksinkertaistaa ja aikaansaada liikkeen tai paineen tarkka hallinta. Kalvot ovat yleensä asiakaskohtaisia ratkaisuja, joita on auto-ja ilmailuteollisuudessa, kemian prosesseissa, saniteettijärjestelmissä ja vesilaitoksissa.Paine (ilman vahvistetta): 0.05 MPa saakkaPaine (kuituvahvistettu): 10 MPa
Elastomeerimuottituotteet
Technical Drawing

Technical Details 

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting