contactusurl/fi-fi/seals/searchEi tuloksiaAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem foundItems foundofSearch& HelpShowingAre you looking for this?DealerDistributorOfficial DealerPremium Partnerosoitteetosoitteet,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution Webinar
Toimitamme erikokoisia -ja muotoisia kalvoja, jotka valmistetaan useista vaihtoehtoisista kudosvahvisteisista tai homogeenisista elastomeereista. Teknisesti haastavat sovellukset ratkaistaan yhdistämällä eri muotoja ja materiaaleja ja käyttämällä PTFE:a ja muita suojamaateriaaleja kemiallisesti agressiivisissa ympäristöissä. Yhdistämällä muovi tai kumi metalliin voidaan asennusta yksinkertaistaa ja aikaansaada liikkeen tai paineen tarkka hallinta. Kalvot ovat yleensä asiakaskohtaisia ratkaisuja, joita on auto-ja ilmailuteollisuudessa, kemian prosesseissa, saniteettijärjestelmissä ja vesilaitoksissa.Paine (ilman vahvistetta): 0.05 MPa saakkaPaine (kuituvahvistettu): 10 MPa
Are you looking for this?
Are you looking for this?
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs
Products from the same category
Custom-made HiMod® High Modulus Plastics | Trelleborg