Energía renovable y generación de energía - Trelleborg

Abordando sus problemas más importantes

Seleccionar la mezcla correcta de tecnologías renovables para invertir es clave para lograr una verdadera sostenibilidad. Trelleborg Sealing Solutions permite la eficiencia en la generación de energía. 

Generación hidráulica

Un componente clave en cualquier aplicación hidroenergética es el cojinete. Trelleborg Sealing Solutions es el líder mundial en desarrollo y fabricación de cojinetes autolubricados para el sector de generación hidráulica.

Generación eólica

Adaptar lo establecido significa que Trelleborg Sealing Solutions ha suministrado componentes para turbinas eólicas desde el inicio de esta tecnología. La compañía es ahora líder en suministro de juntas al mercado, y la mayoría de los principales actores a nivel mundial son sus clientes.

Las turbinas eólicas de hoy en día son máquinas de precisión de alta tecnología, digitales e informatizadas para maximizar la potencia de cada ráfaga de viento. Una turbina de tamaño medio (2 Megavatios) puede generar suficiente electricidad para el suministro de 1000 hogares. Una expectativa operacional del 98% durante una vida de servicio de 20 años, 24/7, hace para un entorno extremadamente dinámico donde la fiabilidad es primordial.

Las juntas para las turbinas eólicas precisan ofrecer baja fricción, larga vida de servicio, fuga cero y fácil montaje, siendo un período entre mantenimientos maximizado un requisito clave. Trelleborg Sealing Solutions contribuye a una efectiva operación de los componentes hidráulicos, nuestros productos soportan el rigor de las instalaciones en tierra y en el litoral. Las juntas son diseñadas y probadas para soportar carreras cortas a presiones de 250 bar/3,625 psi y bajas temperaturas de hasta -40°C/-40°F.