Materiales en propiedad | Trelleborg Sealing Solutions

Materiales en propiedad

Turcon ®
Una gama completa de compuestos termoplásticos, de alto rendimiento, desarrollados para usarlos en elementos de estanquidad. Características: rozamiento muy bajo para disminuir la pérdida de potencia; sin efecto de movimiento a tirones (stick-slip) para el control y exactitud de posicionamiento; bajo desgaste para una larga vida de servicio; excelente resistencia química / compatibilidad de fluidos

Turcite ®
Una gama completa de compuestos termoplásticos de alto rendimiento para usarlos como elementos de guiado en guías planas, lineales y como aros de guía. Características: rozamiento muy bajo para disminuir la pérdida de potencia; sin efecto de movimiento a tirones (stick-slip) para el control y exactitud de posicionamiento; alta carga específica de guiado; bajo desgaste para una larga vida de servicio; excelente resistencia química / compatibilidad de fluidos; vida de almacenamiento ilimitada; absorbe vibraciones durante el mecanizado.

HiMod ®
Una gama de termoplásticos de alto módulo y rendimiento. Están disponibles distintos compuestos para optimizar el rendimiento en aplicaciones de estanquidad y guiado en las industrias química, eléctrica y de construcción de maquinaria.

Zurcon ®
Una gama de polímeros, de alto rendimiento, desarrollados para servicios específicos dentro de aplicaciones de estanquidad. El material está disponible en una amplia gama de compuestos, aditivos y durezas para optimizar la compatibilidad y rendimiento de elementos de estanquidad con la siempre creciente gama de fluidos industriales. De especial interés es la gama Zurcon® de poliuretanos inyectados y fundidos por moldeo, diseñados para satisfacer las rigurosas demandas de sistemas de estanquidad hidráulicos y neumáticos. Características: alta resistencia mecánica; resistencia al desgaste y a la rotura.

Isolast ®
Un perfluoroelastómero de alta temperatura que proporciona estanquidad avanzada en los medios químicos y de proceso más hostiles. Nuevos materiales amplían la capacidad de temperatura por encima de 300°C y ofrecen mejor resistencia química que ningún otro elastómero para alta temperatura. También está disponible una opción conforme con FDA.

Orkot ®
Los cojinetes Orkot® están fabricados en compuestos termoplásticos incorporando tecnologías de polímeros avanzadas. Consisten en tejidos impregnados con resinas termoestables, lubricantes sólidos dispersados uniformemente y otros aditivos para ofrecer soluciones eficaces que satisfagan multitud de aplicaciones en ingeniería.

Otros materiales
Trelleborg Sealing Solutions suministra también una amplia gama de materiales termoplásticos y elastoméricos, que incluye PTFE con o sin carga, PCTFE, ETFE, poliuretanos, elastómeros de poliéster, nitrilos, siliconas y fluoroelastómeros. Disponemos de productos para estanquizar prácticamente todos los fluidos y medios gaseosos.

Dentro de cada grupo de material, están disponibles varios compuestos y durezas para satisfacer los requisitos de aplicaciones específicas, incluyendo FDA, WRC, y otras entidades autorizadas. El continuo desarrollo de materiales y diseños geométricos aseguran que Trelleborg Sealing Solutions mantenga su posición de líder en tecnología de estanquidad y guiado.