Junta Zurcon® para brida SAE J 518 | Trelleborg

Junta Zurcon® para brida SAE J 518
Las juntas Zurcon® para brida SAE J 518 están disponibles en tres versiones diferentes:Juntas tóricas (material estándar: NBR 90 ShA). Juntas rectangulares serie DR (material estándar: NBR 90 ShA).Juntas SAE en material Zurcon® serie DRV3.(material estándar: Zurcon® Z20 poliuretano 93 ShA).Todas las juntas para brida SAE ofrecen alta seguridad de funcionamiento, y se montan y desmontan con facilidad. Estas juntas se utilizan en diferentes aplicaciones incluyendo hidráulica, fabricación de prensas y manipulación de materiales.Si desea buscar los artículos disponibles, puede consultar nuestro catálogo electrónico en el siguiente enlace:Dimensiones métricas
Junta Zurcon® para brida SAE J 518