Wills Rings® O | Juntas estáticas | Trelleborg

Wills Rings® O
Wills Rings® O son juntas tóricas metálicas para aplicaciones estáticas con un rendimiento seguro en una amplia gama de temperaturas para gases y fluidos. Las juntas Wills Rings® O pueden estanquizar a presiones y vacíos extremadamente altos. Otras características de las juntas Wills Rings® son larga vida de servicio y excelente resistencia a la corrosión. Disponibles con carga de gas, presurizadas por el sistema, sin presurizar y sólidas; en acero, acero inoxidable, cobre e Inconel® 600. Las juntas se pueden recubrir con plata, níquel, o PTFE.
Wills Rings® O