Wills Rings® C
Wills Rings® C son juntas tóricas metálicas que se usan para casi todas las aplicaciones estáticas. Rendimiento seguro en una amplia gama de temperaturas para fluidos. Pueden estanquizar a presiones y vacíos extremadamente altos. La junta Wills Rings® C tiene mejor memoria / elasticidad que Wills Rings® O. Esta característica ofrece una estanquidad más efectiva cuando se producen dilataciones térmicas del alojamiento. Wills Rings® C es eficaz para alojamientos internos y externos. Disponible en Inconel® 718 y X750. Las juntas se pueden recubrir con plata, níquel, o PTFE.