Aro de apoyo (cóncavo) | Juntas estáticas | Trelleborg

Aro de apoyo (cóncavo)
El aro de apoyo se mecaniza cóncavo en un lado para una mejor adaptación de la junta tórica; ya que mantiene su forma incluso cuando se le somete a altas presiones de pulsación por encima de 5 MPa / 725 psi. Disponible cortado o sin cortar en PTFE, Turcon® y materiales polímeros según las normas ISO 3601, AS 568A, BS 1806 y BS 4518.
Aro de apoyo (cóncavo)