Aro de apoyo | Juntas estáticas | Trelleborg

Aro de apoyo
Los aros de apoyo se monta en combinación con juntas tóricas y juntas Quad-Ring® para evitar la extrusión de la junta en aplicaciones por encima de 5 MPa. / 725 psi. Disponible en espiral, cortado o sin cortar en PTFE con o sin carga, Turcon®, elastómeros y termoplásticos según las normas ISO 3601, AS 568A. Si desea buscar los artículos disponibles, puede consultar nuestro catálogo electrónico:Dimensiones métricas.
Aro de apoyo