Productos

Rubore®Seals

Trelleborg Sealing Solutions introduce la excelente tecnología de composite Rubore®.

Orientado a las aplicaciones de automoción, el innovador proceso de fabricación permite el desarrollo de componentes que ofrecen un significante ahorro en pesos y reducción de coste total sólo alcanzable mediante este método de producción.

Las juntas Rubore® pueden optimizar el proceso de producción mejorando la precisión y reduciendo los costes, así como reduciendo los tiempos de entrega, preparación y montaje

Para más información, visite la página web de Rubore® donde podrá encontrar varios vídeos:
www.rubore-seals.com

Para obtener más información sobre los productos Rubore® (además de juntas Rubore®) haga click aqui.


Se han desarrollado cinco productos para cubrir las diversas aplicaciones de automoción.

Junta plana Rubore®

El fín de la microfuga: Junta plana Rubore®

Can one single seal be stable and soft at the same time?

Check out Rubore® Flat Seal, stamped out with a soft rubber layer vulcanized on an complex geometry. It's ideal for use in direct force connection.

Applications:

  • Flange connections
  • Pumps
  • Automatic transmissions
  • Electric motors

Rubore® Frame Seal

Segura y efectiva: Rubore® Frame Seal

What would the perfect sealing solution for control units and electronic components look like?

Take a look at the Rubore® Frame Seal! Produced with the patented stamping technology to create a thick gasket with narrow geometry for good compression.

Rubore® Cap Seal

Casí perfecta: Rubore® Cap Seal

Is there a better solution for the static sealing of circular holes?

The deep drawn Rubore® Cap Seal, with its circular cover is, perfect for hydraulic applications such as gearboxes, engine blocks and other automotive parts and components.

It removes the need for glue and adhesives in your production process.

Rubore®Cover Seal

Dos en una: Rubore® Cover Seal

Looking for a smart solution for housings of electronic control units or sensors?

Rubore® Cover Seal, with its deep drawn cover and integrated seal might be the perfect solution for you. Due to low mounting forces, it is easy to assemble and the sealing lip is positioned accurately each and every time.

Rubore® Slide ring

Menor fricción y coste: Rubore® Slide ring

How can you optimize actuators in hydraulics and pneumatics?

Choose Rubore® Slide Ring in your shock absorbers, clutches and suspension parts.

Due to reduced material content, the Rubore® Slide Ring is more cost-effective than alternatives.

The Rubore® Slide Ring provides longer lifetime, easier assembly and advanced function due to the damping effect of the rubber layer