Juntas espejo (Mechanical Face Seals)

Juntas espejo (Mechanical Face Seals)
Las juntas espejo son un tipo especial de cierre mecánico. También reciben otras denominaciones, como juntas de larga duración, juntas flotantes, juntas Duo-Cone, juntas tóricas y juntas de alta resistencia.Existen dos tipos de juntas espejo:Las de tipo DO son las más habituales, y emplean una junta tórica como elemento de estanquidad secundario. Las de tipo DF cuentan con una sección transversal elastomérica en forma de diamante como elemento de estanquidad secundario, en lugar de una junta tóricaSi desea buscar los artículos disponibles, puede consultar nuestro catálogo electrónico:Dimensiones métricas
Mechanical Face Seals
Technical Drawing

Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

E Catalog Links

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs