Junta neumática Glyd Ring® para pistón y vástago

Junta neumática Glyd Ring® para pistón y vástago
Glyd Ring® es una junta de doble efecto, disponible para pistón o vástago, compuesto por un aro de estanqueidad y una junta tórica de activación. Esto significa que se requiere menos espacio de instalación. La posibilidad de diferentes combinaciones de materiales proporciona solucines idóneas para las aplicaciones neumáticas especiales, donde es de gran importancia una mínima fricción estática y dinámica, bajos efectos de movimiento a tirones (stick-slip), altas velocidades y un amplio rango de temperatura.
Junta neumática Glyd Ring® para pistón y vástago
Technical Drawing

Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

CAD Downloads

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs