Juntas espejo | Trelleborg Sealing Solutions

Juntas espejo - Face Seals

Las juntas espejo son fabricadas concretamente para aplicaciones rotativas en entornos de trabajo extremadamente rigurosos, donde se requieren alta resistencia al desgaste y a la entrada de elementos externos en la mayoría de los casos altamente abrasivos. Conocidas también como Face Seals y Heavy Duty Seals.

Hay dos tipos diferentes de juntas espejo:

  • El tipo DO es la forma más común que usa una junta tórica como junta secundaria.
  • El tipo DF tiene un elastómero con una sección transversal en forma de rombo, como junta secundaria en lugar de una junta tórica.

Ambos tipos consisten en dos aros metálicos idénticos enfrentados uno contra el otro, a través de una zona lapeada y montados en dos alojamientos separados. Los aros metálicos se centran en sus alojamientos habitualmente mediante juntas tóricas o, de lo contrario, por elastómeros con una sección transversal en forma de rombo. Una mitad del aro metálico permanece estática en el alojamiento, mientras que el otro gira con el suyo.

Aplicaciones

Las juntas espejo se usan predominantemente para estanquizar las juntas en maquinaria de construcción o plantas de producción que funcionan bajo condiciones extremadamente rigurosas y sujetas a una alta resistencia al desgaste.

Estas incluyen:

  • Vehículos oruga, tales como excavadoras y bulldozers.
  • Sistemas transportadores.
  • Camiones pesados.
  • Ejes.
  • Perforadoras de túneles.
  • Máquinas agrícolas.
  • Máquinas de mineria.

Las juntas espejo están probadas para su uso en cajas de cambios, mezcladoras, agitadores, centrales eólicas y otras aplicaciones con condiciones similares.

Para más información sobre las juntas espejo, incluyendo las instrucciones de diseño e instalación, referencias e información del material,