Aros guía Slydring, aro guía, HiMod, Orkot, Turcite - Trelleborg

Aros guía Slydring®

Slydring® es el diseño patentado de aro guía de Trelleborg Sealing Solutions. La función de Slydring® es guiar al pistón y al vástago de un cilindro hidráulico, absorviendo las fuerzas transversales. Al mismo tiempo, evita el contacto metal-metal, optimizando el rendimiento del sistema de estanquidad.

Slydring® está disponible en tres tipos diferentes de material, siendo todos resistentes al desgaste y mostrando propiedades excepcionales de fricción. Turcite® es para las aplicaciones bajas y medias con fuerzas radiales limitadas, HiMod® es para aplicaciones medias y pesadas y los materiales Orkot® son para aplicaciones pesadas con altas fuerzas radiales.