Las aplicaciones hidráulicas son un reto para la juntas. Las juntas hidráulicas no sólo previenen la fuga de fluido del cilindro, sino que las juntas deben resistir altas presiones, temperaturas extremas y fuerzas transversales en el cilindro. En tales aplicaciones, la función de las juntas hidráulicas va más allá de prevenir la fuga de fluido
Ofrecemos también un programa de apredizaje electrónico sobre tecnología de estanqueidad:
Juntas de cilindros hidráulicos: Rendimiento y durabilidad
Los sistemas hidráulicos son estanqueizados usando una combinación de juntas especializadas. Las juntas de vástago previenen la fuga del fluido hidráulico dentro del cilindro, mientras que las juntas de pistón aseguran la diferencia de presión en el pistón, lo que hace que el cilindro se extienda y se retraiga. Los aros guía se usan para evitar el contacto metal-metal y para absorber las cargas transversales. Los rascadores excluyen la suciedad, las partículas extrañas y el polvo en el sistema.