Rascador Zurcon® WNV

Rascador Zurcon® WNV
WNV es un rascador de doble efecto. El labio rascador dinámico está especialmente diseñado con una arista de estanquidad adicional hacia dentro para mantener la película de aceite residual dentro del sistema. Si el volumen de esta película de aceite no puede ser bombeada de retorno por la principal junta de vástago (p. ej. el collarín), el aumento de presión entre el collarín y el rascador se evitará liberando esta presión levantando el labio rascador. El labio de estanquidad estático y la arista respectivamente impiden la entrada de suciedad y fluidos.Si desea buscar los artículos disponibles, puede consultar nuestro catálogo electrónico:Dimensiones métricas
Rascador Zurcon® WNV
Technical Drawing

Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

E Catalog Links

CAD Downloads

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs