Rascador DA27

Rascador DA27
El rascador de doble efecto DA27 en elastómero está especialmente diseñado para aplicaciones hidráulicas de grandes diámetros. Debido a su gran sección radial, es una extensión del rascador DA17 para diámetros por encima de 400 mm / 15,75 pulgadas. El rascador DA27 se fabrica vulcanizando la dimensión solicitada a partir de un molde matriz de 600 mm / 24 pulgadas.
Rascador DA27
Technical Drawing

Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

CAD Downloads

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs