Junta Zurcon® Buffer Seal
En las aplicaciones pesadas, no es posible garantizar la ausencia de fugas y una vida útil prolongada con un único elemento de estanquidad. Por este motivo se instalan “sistemas de junta” especialmente diseñados, dispuestos en serie formando una “configuración de tándem”. La junta de efecto simple Zurcon® Buffer Seal ha sido diseñada como una junta de vástago principal de alta resistencia. El diseño del producto combina una junta de estanquidad Zurcon® y un aro de apoyo.