Turcon® Stepseal® V

Turcon® Stepseal® V
Junta de vástago de simple efecto activada por una junta tórica con canal de alivio, para sobre-presión hidrostática en aplicaciones dinámicas. Previene contra sobre-presiones entre las juntas en cualquier condición. Se instala en alojamientos estrechos incluidos los ISO 7425. Alta eficacia de estanquidad, mínima fricción, sin movimientos a tirones y alta resistencia al desgaste. Stepseal® V se usa preferentemente junto con una junta secundaria de la gama de vástago en Turcon® o Zurcon®. Catálogo electrónico medidas métricas
Turcon® Stepseal® V
Technical Drawing

Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

E Catalog Links

CAD Downloads

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs