Turcon® Double Delta®

Turcon® Double Delta®
La junta Turcon® Double Delta® es un elemento de estanquidad de doble efecto activada por una junta tórica elastomérica. Esta junta se puede montar en alojamientos de junta tórica existentes (norma US AS 568A, MIL-P-5514) y demuestra buenas propiedades de fricción, arranque sin movimiento a tirones y excelente funcionamiento en seco. La junta Turcon® Double Delta® se usa en hidráulica industrial de servicio ligero y medio.Si desea buscar los artículos disponibles, puede consultar nuestro catálogo electrónico:Dimensiones métricasDimensiones en pulgadas