Turcon® Stepseal® V

Turcon® Stepseal® V
Junta de pistón de simple efecto activada por una junta tórica con canal de alivio, para sobre-presión hidrostática en aplicaciones dinámicas. Previene contra sobre-presiones entre las juntas en cualquier condición. Se instala en alojamientos cerrados, incluyendo ISO 7425. Alta eficacia de estanquidad, mínima fricción, sin movimientos a tirones (sticks-slip) y alta resistencia al desgaste. Stepseal® V se usa preferentemente junto con una junta secundaria de pistón de doble efecto en Turcon® o Zurcon®.
Turcon® Stepseal® V
Technical Drawing

Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

CAD Downloads

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs