Juntas de pistón de Trelleborg Sealing Solutions

Juntas de pistón Para Cilindros Hidráulicos

Las juntas de pistón se utilizan en los cilindros hidráulicos para la estanquidad de fluidos. Se alojan dentro de la cabeza del cilindro y consiguen la estanquidad contra el vástago del cilindro, previniendo que el fluido fluya a través de la cabeza del cilindro. Esto permite que la presión se genere en una cara del pistón, haciendo que el cilindro se extienda o se retraiga.

Ofrecemos también un programa de apredizaje electrónico sobre tecnología de estanqueidad:

Trelleborg Sealing Solutions ofrece una amplia gama de juntas de pistón que proporcionan un buen control de fuga. Nuestros diseños patentados satisfacen los requisitos de los usuarios respecto a baja fricción, forma compacta e instalación simple.
Una junta de pistón está principalmente fabricada en nuestro material Turcon® con base de PTFE o en poliuretano Zurcon® . Fabricadas específicamente para aplicaciones hidráulicas, estos compuestos proporcionan una excepcional resistencia al desgaste y propiedades de extrusión extraordinarias. Compatibles virtualmente con todos los medios, ofrecen un rendimiento incomparable a temperaturas extremas.