contactusurl/es-es/seals/searchSin ResultadosAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem founditems founddeBúsqueda y ayudaShowing¿Desea más información?DistribuidorDistribuidorOfficial DealerPremium Partnerdireccionesdirecciones,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution Webinar
Juntas vulcanizadas en caucho-metal de alta precisión, son piezas moldeadas adaptadas a las necesidades de nuestros clientes. Se diseñan en una gran variedad de elastómeros para alto rendimiento en motores y otras aplicaciones. Metales como acero laminado en frío o inoxidable, latón o aluminio pueden ser vulcanizados en todo tipo de elastómeros. Como su socio de desarrollo, Trelleborg Sealing Solutions puede trabajar con usted para diseñar, desarrollar y suministrar juntas que satisfaga los requerimientos de su aplicación.
Are you looking for this?
Are you looking for this?
Technical Details
Doble efecto
Helicoidal
Oscilante
Alternativa
Rotativa
Simple efecto
Estática
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs
Products from the same category
Plásticos HiMod® de alto módulo fabricados a medida