cojinete,cojinetes,casquillo, Orkot Marine,Trelleborg,

Cojinetes y casquillos - Orkot®, Turcite® y HiMod®

Trelleborg Sealing Solutions ofrece cojinetes y termoplásticos para una amplia gama de aplicaciones. Los cojinetes están montados en una aplicación que permite el movimiento relativo entre dos o más partes. Son dispositivos mecánicos que soportan otra pieza y/o reducen la fricción.


Los cojinetes de polímero, tales como nuestros productos Orkot®, Turcite® y HiMod®, ofrecen significantes ventajas con respecto a los cojinetes metálicos tradicionales. Todos son dimensionalmente estables, tienen excelente resistencia al desgaste y características extraordinarias de baja fricción, dándoles un rendimiento incomparable en seco o con escasa lubricación.

Los cojinetes Orkot® no se hinchan virtualmente en agua salada, haciéndolos ideales para aplicaciones en turbinas hidroeléctricas. Su superior elasticidad comparada con los cojinetes metálicos, significa que permiten cargas puntuales elevadas y desalineación, incluso con las cargas más pesadas.