Grease Seal | Special Aircraft Seals | Trelleborg

Junta para grasa
Las juntas para grasa son productos a medida que se emplean para proteger y prolongar la vida útil de los cojinetes de las ruedas de los aviones. Normalmente son juntas de labio rotativas, fabricadas en caucho y con un diseño a medida. Limitan la pérdida de grasa en el cojinete y evitan la penetración de agua y suciedad durante el funcionamiento normal y las operaciones de limpieza. También existen variantes de politetrafluoroetileno (PTFE) encajables a presión. Las juntas para grasa se pueden instalar de distintas formas: incorporando elementos de retención, encajadas a presión en el cubo de la rueda o colocadas de forma axial mediante circlips o camisas. Están diseñadas y probadas para acomodar varianzas de 1 mm en la ubicación de la cara del cojinete axial.Las juntas para grasa se pueden instalar en el interior o el exterior del cojinete. También pueden contar con un diseño específico que facilite su instalación como equipo original o en reacondicionamientos posteriores.
Junta para grasa