Diaphragms | Special Aircraft Seals | Trelleborg

Diafragmas
Todos los diafragmas se diseñan a medida para satisfacer los requisitos de su aplicación concreta, y se pueden fabricar con materiales reforzados con materiales textiles o con membranas delgadas de caucho solo. Es posible aumentar su resistencia a la rotura mediante un refuerzo textil sintético para que soporten presiones superiores. Esto supone ventajas adicionales, como una mayor vida útil del producto, una reducción de la deformación, y el uso de secciones más finas para mejorar la sensibilidad del control. Los diafragmas se usan de forma habitual en los sistemas de combustible de los aviones, por ejemplo en las válvulas de control y medición.
Diafragmas