Turcon® Wedgpak® Face Seal | Special Aircraft Seals | Trelleborg

Junta espejo Turcon® Wedgpak®
La junta espejo Turcon® Wedgpak® Face Seal es una adaptación de la junta Wedgpak® tradicional, diseñada para maximizar el rendimiento en las aplicaciones de junta espejo. Cuenta con un anillo Turcon® Delta de forma triangular, activado por un elemento de estanquidad de elastómero con una geometría única, que maximiza la protección frente a la extrusión en condiciones anómalas de holgura. El elastómero proporciona una precarga en condiciones de baja presión. La precarga empuja el anillo delta contra la holgura para evitar la extrusión del elastómero cuando aumenta la presión.
Junta espejo Turcon® Wedgpak®